Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
, Boîtier en T, système métrique, 16 mm Diamètre, Extrémités lisses chromées60 Rockwell C Min.
Délai d'exécution :Next DayLes délais peuvent s'allonger en cas de quantités importantes. Délai indiqué en jours ouvrables.
Découpe à la longueur:
Min: 1000.0 mm  Max: 6000.0 mm  Tolerance +/- 0.8 mm
Avertir
La longueur totale sera arrondie au nombre entier le plus proche. Les valeurs de tolérance sont basées sur la longueur totale. Veuillez consulter nos nouvelles longueurs totale et de filetage :
Les supports d'arbre facilitent le montage des arbres Thomson 60 Case. Les utilisateurs d'arbres Thomson 60 Case devraient envisager d'utiliser ces supports d'arbre.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].